Opublikuj swoje produkty
Sanitary Taps Mixers COTTO CT1276A#SA(HM)

Sanitary Taps Mixers COTTO CT1276A#SA(HM)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Taps-Mixers_COTTO_CT1276A-SA_HM
  • Rodzina produktuFaucet & Taps & Mixer
  • Grupa produktuBasin Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)156
  • Szerokość (mm)32
  • Głębokość (mm)169
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)0.51
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets