Opublikuj swoje produkty
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

- THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) - Extra size for your maximum comfort - Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use) - Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation - Warm Air Dryer for your refreshed - LED Night Light - Easy Controlled with your touch , New Remote Control (modern look) *Note : Hidden electrical wiring design
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuCover Seat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets