Opublikuj swoje produkty
Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

- Siphonic Washdown system for clean with 1 flush, 6 liters. - More comfortable with long toilet seat, elongated shape. - Soft close toilet seat, which protects seat cashing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Toilet-Seats_COTTO_Winnie
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOne piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)735
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)695
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)28.44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets