Opublikuj swoje produkty
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOne piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)715
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)45.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets