Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Insulated sill in porcelain

Odniesienie unikalne: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Producent: Cover App
Rodzina produktu: Windowsill
Grupa produktu: Insulation
Data publikacji: 2019-05-10
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Główny materiał: Extruded polystyrene (XPS)
Materiał wtórny: Porcelain
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Windows - Other
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L3242
Uniclass 1.4 Opis: Sills
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Opis: External Extension Sills
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Opis: External extension sills
NBS Reference Kod: 80-77-28
NBS Reference Opis: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
Numer OmniClass: 23-13 21 23 13
Tytuł OmniClass: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Nazwa Wartość
Material Polystyrene
Width 900

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone