Opublikuj swoje produkty
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
    Covet

    Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm

    Kabebari Standard

    The base plate on the Kabebari Standard is visible on 3 sides of the batten profile. The visible depth of the base plate from a side profile varies and is dependent on the batten dimension selected.

    Most suited to applications that span glazing, and the main aspect is viewed from the batten front and back, or where the base plate is upward facing, and partially exposed, such as pergola style applications.

    The standard Kabebari batten is fully wrapped on all 4 sides.

    Opis
    • Available Sizes: 50 x 100mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykabebari-standard-cladding-rectangle-1-97x3-94-50x100
    • Rodzina produktuExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Grupa produktuRectangular Profiles Batten Cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Oceania