Opublikuj swoje produkty
Kabebari Standard Cladding – Square 1.18 x 1.18" | 30  x  30mm
Covet

Kabebari Standard Cladding – Square 1.18 x 1.18" | 30 x 30mm

Kabebari Standard

The base plate on the Kabebari Standard is visible on 3 sides of the batten profile. The visible depth of the base plate from a side profile varies and is dependent on the batten dimension selected.

Most suited to applications that span glazing, and the main aspect is viewed from the batten front and back, or where the base plate is upward facing, and partially exposed, such as pergola style applications.

The standard Kabebari batten is fully wrapped on all 4 sides.

Opis
  • Available Sizes: 30 x 30mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykabebari-standard-cladding-square-1-18x1-18-30x30
  • Rodzina produktuExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Grupa produktuSquare Profile Batten Cladding
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Oceania