Opublikuj swoje produkty
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 z 5 gwiazdek2.7(7 recenzje)

    WORK PLATFORM <4000KG, Single mast A-drive

    The Alimak MC 650 is Alimak’s largest and most powerful mast climbing work platform. Engineered for efficiency, the MC 650 offers a high-quality vertical access solution for heavy applications with length from 4,4 m to 19,4 m and payload capacities of 2,230 kg to 3,630 kg.

    Opis
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyALIMAKMC650
      • Rodzina produktuBuidling Hoists
      • Grupa produktuWork platform
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2022-02-02
      • Numer edycji1
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
      • Klasyfikacja IFCObiekt

      Dostępny w krajach:

      Europa