Opublikuj swoje produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1200KG

Opis
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyALIMAKSCANDO450932DOL
  • Rodzina produktuBuidling Hoists
  • Grupa produktuBuidling Hoists
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-03
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt