Opublikuj swoje produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg 2 CABINS

Opis
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • Rodzina produktuBuidling Hoists
  • Grupa produktuBuidling Hoists
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-28
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt