Opublikuj swoje produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

    Opis
      • LENGTH: 4469 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3098 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyALIMAKSCANDO650FC1939
    • Rodzina produktuBuidling Hoists
    • Grupa produktuBuidling Hoists
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-03
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt