Opublikuj swoje produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Opis
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyALIMAKSCANDO650FC3046
    • Rodzina produktuBuidling Hoists
    • Grupa produktuBuidling Hoists
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-03
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt