Opublikuj swoje produkty
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

The new XAS 88 small air compressors embodied all requirements defined by the rental company. In addition, all these features are available in a compressor that weigh below 750 kg so it can be towed without the need of a special driving license. Easy to tow and maneuver on site thanks to the low weight and small footprint.

Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyATLASCOPCOXAS88KD
  • Rodzina produktuCompressors
  • Grupa produktuCompressors Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa