Opublikuj swoje produkty
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Rodzina produktuCleaning Equipment
  • Grupa produktuDust collectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa