Opublikuj swoje produkty
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB

A 60BTB Condensing dehumidification is an energy-saving method of dehumidify as most energy is returned as heat The design is tried and tested and extremely reliable & easy to maintain. Hot gas defrosting for high dehumidification capacity even at low temperature ranges. As standard fitted with cable winder, 2 castors and a frame. Condensate water is collected in a container with a level indicator alternatively water can be drained utilizing a hose connector.
Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 500 x 507 x 980
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELBJORNA60BTB
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuDehumidification Plant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt