Opublikuj swoje produkty
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT

A 75BT Condensing dehumidification is an energy-saving method of dehumidify as most energy is returned as heat. The design is tried and tested and extremely reliable & easy to maintain. Hot gas defrosting for High dehumidification capacity even at low temperature ranges with tubular evaporator. Equipped with 2 castors and a frame. Water can be drained utilizing a hose connector
Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 491 x 510 x 970
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELBJORNA75BT
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuDehumidification Plant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa