Opublikuj swoje produkty
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

The TF 3EL delivers a full 2.8 kW of heating and has an overall consumption of 3 kW. The drying fan is equipped with a continuously variable 5–35 °C thermostat and automatic overheating protector. The drying fan can be used indoors or outdoors, which also makes it very useful for event applications. The TF 3EL spreads heated air over 360° thanks to the integrated air distributor, which makes it ideal for use in apartments with a floor area of 70–80 square metres.
Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELBJORNTF3EL
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuHeaters Electric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa