Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

  • Best Comfort and Safety Feeling
  • Easy access to all components
  • 4-wheel steer and 360° continuous rotation for a greater productivity
  • Fully proportional and simultaneous movements
  • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off & on
Opis
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAULOTTEHA16RTJPRO
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-16
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt