Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
    Cramo

    Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10

    PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 9 M, WITH JIB

    • 3 m outreach vertical jib
    • Zero tail swing
    • Optimal agility in confined working areas


    Opis
      • Length MM - 2650
      • Width MM - 1000
      • Height MM - 1990
      • Weight KG - 2735
      • Platform Height Max M - 8
      • Horizontal Outreach M - 3.1
      • Platform Capacity KG - 227
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAULOTTESTAR10
    • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupa produktuVertical Mast lifts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-16
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa