Opublikuj swoje produkty
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHEYLOTD300
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Fans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa