Opublikuj swoje produkty
Excavators electric: JCB - 19C1E
Cramo

Excavators electric: JCB - 19C1E

4.5 z 5 gwiazdek4.5(14 recenzje)

EXCAVATOR TRACKED 1,3-2T ELECTRIC

Opis
    • LENGTH: 3863 MM
    • WIDTH: 1330 MM
    • HEIGHT: 2324 MM
    • WEIGHT: 1857 KG
    • MAX DIGGING DEPTH : 2576 MM
    • MAX DUMP HEIGHT : 2637 MM
    • MAX REACH: 3981 MM
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJCB19C1E
  • Rodzina produktuExplore our Eco Choice fleet
  • Grupa produktuA better choice for our environment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sprzęt do robót ziemnych
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa