Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET

ARTICULATED BOOM LIFT, DIESEL < 40 M

With onboard generator 230V

Opis
    • LENGTH: 14480 MM
    • WIDTH: 3800 MM
    • HEIGHT: 3050 MM
    • WEIGHT: 21000 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 38.3 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 19.25 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG1250AJPGENSET
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt