Opublikuj swoje produkty
Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. <13 M

Opis
    • LENGTH: 3100 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2830 MM
    • WEIGHT: 5300 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG4069LE
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuScissor Lifts Electric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt