Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

    Opis
      • LENGTH: 6710 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2290 MM
      • WEIGHT: 6495 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.72 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJLG450AJII
    • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
    • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt