Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT, DIESEL <14m

    With onboard generator 230V

    Opis
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJLG460SJGENSET
    • Rodzina produktuBoomlifts Telescopic
    • Grupa produktuBoomlifts Telescopic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt