Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M, CAPACITY ≥300KG

Opis
    • LENGTH: 10790 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 11603 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.02 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.4 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG660SJII
  • Rodzina produktuBoomlifts Telescopic
  • Grupa produktuBoomlifts Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt