Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤28M, CAPACITY ≥300KG

Opis
    • LENGTH: 12200 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 3040 MM
    • WEIGHT: 16488 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 26.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 22.9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 227 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG860SJII
  • Rodzina produktuBoomlifts Telescopic
  • Grupa produktuBoomlifts Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt