Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ PLUS
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ PLUS

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m, CAP. >300KG

Opis
    • LENGTH: 6920 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 8100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.94 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 400 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 400 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOU160ATJPLUS
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt