Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤28M, CAPACITY ≥300KG

    Opis
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 240 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMANITOU280TJ
    • Rodzina produktuBoomlifts Telescopic
    • Grupa produktuBoomlifts Telescopic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-14
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt