Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12

ARTICULATING BOOM LIFT, DIESEL < 10 M

Opis
    • LENGTH: 5500 MM
    • WIDTH: 1800 MM
    • HEIGHT: 2020 MM
    • WEIGHT: 4150 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.91 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.69 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOUMANGO12
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt