Opublikuj swoje produkty
Transformers: NORATEL - 3LT25
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT25

TRANSFORMER 20-40 KVA

Enclosure 3-phase transformer that can be used indoors and outdoors.

Opis
    • Depth x Width x Height (mm) - 550 x 599 x 630
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNORATEL3LT25
  • Rodzina produktuTemporary Power
  • Grupa produktuTransformers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-17
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa