Opublikuj swoje produkty
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

In case of sudden cold or undelayable, scheduled work, the heaters of the CLK series bring the necessary heat to wherever it is desired. This makes construction independent of the weather because construction on a deadline means that work may be performed during the cold season. Structures, materials, and workstations must then be protected. The mobile devices must be in place only during the desired operating time to provide immediate heat when needed without a preheating time
Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyREMKOCLK120
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuHeaters Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa