Opublikuj swoje produkty
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySATEMA3010
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuThawing Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-15
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa