Opublikuj swoje produkty
Ventilation Fans: VORTEX - F174
Cramo

Ventilation Fans: VORTEX - F174

VENTILATION FAN, ≤4000 M3/H

Drying confined and hard-to-reach areas is a challenge for any water damage restoration professional. Fortunately, it no longer has to be with Vortex Axial Fan. This high-power air mover ventilates confined spaces and propels air across large open spaces to aid in the drying process. It can be used with or without ducting in a variety of ventilation and drying applications including flood remediation, new construction, remodels, janitorial applications, and carpet/upholstery cleaning.

Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 400 x 480 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 750W
    • Max flow - 3600m³/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVORTEXF174
  • Rodzina produktuHeaters - Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Fans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa