Opublikuj swoje produkty
Crawford OH1042P overhead sectional door
Crawford-EMEA
Zarchiwizowane

Crawford OH1042P overhead sectional door

Nowoczesna i elegancka Crawford Brama segmentowa OH1042P to jedna z najbardziej stabilnych i dobrze izolowanych bram górnych na rynku. Jest to brama segmentowa otwierana do góry, rzystosowana dla wszystkich typów budynków, z uwzględnieniem funkcji i wyglądu. Wysoka elastyczność umożliwia montaż tej bramy w prawie wszystkich typach budynków. Brama przesuwa się pod sufit w momencie otwarcia, udostępniając wolną przestrzeń wokół otworu i pozostawiając światło otworu zupełnie wolne. Brama składa się z izolowanych paneli, zaprojektowanych tak, aby wyeliminować mostek termiczny. Dzięki temu zminimalizowano współczynnik przenikania ciepła, ograniczając koszty zużycia energii. Crawford Brama segmentowa OH1042P została zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji zawartych w Dyrektywach Europejskich oraz normach wydawanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Crawford Brama segmentowa OH1042P posiada panele poziome połączone razem za pomocą zawiasów. Zawiasy zewnętrzne każdej sekcji posiadają rolki, które poruszają się w prowadnicach. Sekcje poziome to izolowane panele, zaprojektowane tak, żeby wyeliminować mostki termiczne i zapewnić optymalną izolację. Panele wypełnione są spienianym wodą bezfreonowym poliuretanem.
Opis
  • Specyfikacja techniczna Crawford OH1042P Typ bramy - segmentowa przemysłowa Typ prowadzenia - SL (standardowe), HL (przewyższone), LL (niskie), VL (pionowe), SLL (standardowe niskie), HHL (przewyższone z pakietem sprężyn na końcu prowadnicy poziomej) Rozmiar - ???? x ???? [mm] (max 8000 x 6000 [mm]) Grubość panelu - 42 [mm] Materiał panelu - stal lub aluminium Wypełnienie panelu - poliuretan bezfreonowy, niepalny Ciężar - 13 [kg/m2] stal lub 10 [kg/m2] aluminium Trakcje - stal ocynkowana Żywotność sprężyn - od 20.000 do 100.000 cykli* Zakres pracy - od -20 0C do +55 0C Napęd - Silnik w kąpieli olejowej, zwiększenie jego żywotność, uniemożliwienie przegrzanie, oraz zapewnienie cichej pracy. Olej zalewany raz na okres całego cyklu życia produktu Estetyka Faktura zewnętrzna - struktura siatki diamentów i gładka w miejscach łączenia paneli Wysokość paneli - 545 [mm] wszystkie panele o równej wysokości (z wyjątkiem ostatniego górnego panelu) Kolor poszycie stalowe: - standardowy kolor panelu od strony zewnętrznej RAL 1021, RAL 3002, RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 - standardowy kolor panelu od strony wewnętrznej RAL 9002 - ???? wszystkie kolory z palety RAL i NCS (możliwe różne kolory od strony wewnętrznej i zewnętrznej)* Poszycie aluminiowe - standardowy kolor panelu od strony zewnętrznej RAL 5010, RAL 9010, naturalne aluminium - standardowy kolor panelu od strony wewnętrznej przezroczysty poliester Malowanie - kolor poszycia zewnętrznego nie widoczny od wewnątrz Uszczelnienia - niewidoczne uszczelnienia między panelami Okna - możliwość zastosowania okien prostokątnych lub owalnych wymiar ok 610x292 [mm]* Drzwi - możliwość zastosowania drzwi przejściowych* - próg standardowy 180 [mm] – światło przejścia 900 x 2056 [mm] - próg niski 30 [mm] - światło przejścia 900 x 2046 [mm] Odporność korozyjna - elementy konstrukcyjne wykonane jako ocynkowane - sprężyny balansujące kuleczkowane (shotpeening) i malowane proszkowo na kolor niebieski - możliwość zwiększenia odporności korozyjnej poprzez zastosowanie opcjonalnych pakietów* Elementy dodatkowe - możliwość zastosowania sekcji nieruchomych wypełniających przestrzeń wokół bramy w tym samym kolorze jak brama* Bezpieczeństwo użytkowania Odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3 (dla bram o szerokości do 4250 [mm] klasa 2 dla szerszych) zgodnie z EN13241 Odporność na przenikalność wody - klasa 3 zgodnie z EN13241 Odporność na przenikalność wiatru - klasa 3 zgodnie z EN13241 Zabezpieczenie przed uderzeniem - w dolnym panelu listwa pneumatyczna Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia Sprężyny - blokada wału (SBD) Linek nośnych - blokada trakcji (CBD)* Łączenie paneli - zawiasy pośrednie kompozytowe (brak mostków termicznych) wsunięte w panel tworzące gładką powierzchnię, zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem palców Profile wzmacniające - nachylone w kierunku posadzki i zaślepione na końcach Układ amperometryczny silnika - stałe monitorowanie pracy bramy i napędu, zapobieganie awariom - uniemożliwia uszkodzenie zaryglowanej bramy przy próbie jej podniesienia Zabezpieczenie wejścia Certyfikacja - klasa odporności na włamanie 2 (RC2)* zgodnie z normą EN 1627 Rygiel - niewidoczny od zewnątrz z możliwością założenia kłódki Zamknięcie - zamek z dowolną wkładką. Możliwość dostępu z jednej lub obu stron bramy. Zabezpieczenie przed uniesieniem bramy z zewnątrz* Okna - kratki zabezpieczające* Skrzynka sterująca - blokowana kluczykiem skrzynka sterująca*, automatyczne zamkniecie Wygoda użytkowania Sterowanie - system sterowania model 950 - otwieranie/zamykanie impulsowe - trzy przyciski z piktogramami góra/dół/stop - listwa krawędziowa - wyświetlacz dla diagnostyki - wskaźnik serwisowy - możliwość podłączenia dowolnego aktywatora Uchwyt - klamka nożno-ręczna o ergonomicznym kształcie Wysprzęglanie - układ szybkiego wysprzęglania umożliwiający rozłączenie napędu oraz ręczne otwarcie bramy Prędkość otwarcia - 0,25 [m/s] (napęd CDM9) możliwość zwiększenia do 0,5 [m/s] (napęd CDM9 2H*) - 0,18 [m/s] (napęd CDM9 HD) Tryb pracy - miękki start i zatrzymanie Zrównoważony rozwój Wspł. przenik. ciepła - 1,1 [W/m2*K] poszycie stalowe (1,14 [W/m2*K] poszycie aluminiowe) dla bram 5,0 x 5,0 bez drzwi i okien Ciągłość izolacji term. - przerwane mostki termiczne przy połączeniach paneli Uszczelka górna - podwójna uszczelka z komorą powietrzną Profil uszczelki górnej - kompozytowy (brak mostku termicznego) Uszczelka boczna - na prowadnicach pionowych usztywniona z dwoma komorami powietrznymi Uszczelka dolna - potrójna uszczelka z komorą powietrzną wykonana z odpornego na olej EPDM Profil uszczelki dolnej - kompozytowy (brak mostku termicznego) Wymagania elektryczne Zasilanie - 230 V jednofazowe 50/60 Hz Moc - 0,37 kW (CDM9 HD – 0,6 kW) Stopień ochrony - IP55 Podłączenie - wtyczka CEE Sygnał zewnętrzny - przygotowany do pracy z zewnętrznymi sygnałami (wejście/wyjście) Zasilacz awaryjny UPS - jednofazowy * - opcje dodatkowe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycra_1042_p
  • Rodzina produktuIndustrial Doors
  • Grupa produktuOverhead sectional doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-26
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)6000
  • Szerokość (mm)8000
  • Głębokość (mm)42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715