Opublikuj swoje produkty
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
    Crawford-EMEA
    Zarchiwizowane

    Crawford VL3016 vertical lifting fabric door

    Crawford VL3016 from ASSA ABLOY Entrance Systems is available in an extra corrosion-proof model for extremely corrosive environments. The door may be mounted on the inside or outside of a building, or in the actual door opening. Crawford VL3016 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The machine box and motor can be enclosed in various ways.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycra_3016_vl
    • Rodzina produktuIndustrial door, hangar door
    • Grupa produktuVertical lifting fabric door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-09
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715