Opublikuj swoje produkty
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    The TSD-2220 is a 21.5" (546 mm) Full HD capacitive touch screen display that can be used with the Crestron® DGE-100 or DM-DGE-200-C digital graphic engines (both sold separately) to provide a powerful touch screen control solution. It supports input resolutions up to 4K60 UHD (3840x2160@60Hz) via a single HDMI® input. It can be installed using a variety of VESA compliant mounting accessories, including wall-mount brackets, desk stands, and articulating arms. The TSD-2220 is compatible with VESA 100 x 100 mm and VESA 200 x 100 mm mounts (not included). A flush in-wall mounting solution is available from third-party supplier Wall-Smart™ (www.wall-smart.com). Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    Opis
    • Features Summary Of Features High-Definition 21.5" widescreen touch display Full HD 1920 x 1080 display resolution Built-in 4K UHD downscaling HDCP 2.2 compliant Multi-touch capacitive touch screen Ultra wide 178 degree viewing angles Built-in stereo speakers Slim, rugged design IP65 dust proof and water resistant Rear connector cover VESA 100x100 or 200x100 mountable CEC controllable power, volume, and brightness Designed for use with a DGE-100 or DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine 100-240V universal power pack included Third-party flush wall mount kit available Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycrestron-tsd-2220
    • Rodzina produktuControl Surfaces
    • Grupa produktuTouch Screens
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)12.34
    • Szerokość (cale)20.37
    • Głębokość (cale)1.82
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)9.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sterowniki
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Kod ETIMEC000678
    • Nazwa ETIMRemote control
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl System Consoles
    • OmniClass Number23-27 13 13 11
    • OmniClass TitleBuilding Automated Control Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
    Albania
    Afganistan
    Anguilla
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Antigua i Barbuda
    Angola
    Boliwia
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brazylia
    Fidżi
    Belgia
    Azerbejdżan
    Bahamy
    Botswana
    Chile
    Guam
    Białoruś
    Bahrajn
    Barbados
    Burkina Faso
    Ekwador
    Kiribati
    Bośnia i Hercegowina
    Bangladesz
    Belize
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Mariany Północne
    Bułgaria
    Bhutan
    Bermudy
    Czad
    Gujana
    Mikronezja
    Chorwacja
    Brunei Darussalam
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Nauru
    Cypr
    Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    Curaçao
    Dżibuti
    Kolumbia
    Niue
    Czarnogóra
    Chiny
    Dominika
    Egipt
    Paragwaj
    Norfolk
    Czechy
    Filipiny
    Dominikana
    Erytrea
    Peru
    Nowa Kaledonia
    Dania
    Gruzja
    Grenada
    Etiopia
    Surinam
    Nowa Zelandia
    Estonia
    Hongkong
    Grenlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Palau
    Finlandia
    Indie
    Gwadelupa
    Gambia
    Wenezuela
    Papua-Nowa Gwinea
    Francja
    Indonezja
    Gwatemala
    Ghana
    Pitcairn
    Gibraltar
    Irak
    Haiti
    Gwinea
    Polinezja Francuska
    Grecja
    Iran
    Holandia Karaibska
    Gwinea Bissau
    Samoa
    Guernsey
    Izrael
    Honduras
    Gwinea Równikowa
    Samoa Amerykańskie
    Hiszpania
    Japonia
    Jamajka
    Kamerun
    Timor Wschodni
    Holandia
    Jemen
    Kajmany
    Kenia
    Tokelau
    Irlandia
    Jordania
    Kanada
    Komory
    Tonga
    Islandia
    Kambodża
    Kostaryka
    Kongo
    Tuvalu
    Jersey
    Katar
    Kuba
    Lesotho
    Vanuatu
    Liechtenstein
    Kazachstan
    Martynika
    Liberia
    Wallis i Futuna
    Litwa
    Kirgistan
    Meksyk
    Libia
    Wyspy Cooka
    Łotwa
    Korea Północna
    Montserrat
    Madagaskar
    Wyspy Marshalla
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Nikaragua
    Majotta
    Wyspy Salomona
    Macedonia Pólnocna
    Kuwejt
    Panama
    Malawi
    Malta
    Laos
    Portoryko
    Mali
    Man
    Liban
    Saint Kitts i Nevis
    Maroko
    Mołdawia
    Makau
    Saint Lucia
    Mauretania
    Monako
    Malediwy
    Saint Martin
    Mauritius
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
    Reunion
    Serbia
    Singapur
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Rwanda
    Słowacja
    Sri Lanka
    Wyspy Dziewicze
    Sahara Zachodnia
    Słowenia
    Syria
    Senegal
    Svalbard
    Tadżykistan
    Seszele
    Szwajcaria
    Tajlandia
    Sierra Leone
    Szwecja
    Tajwan
    Somalia
    Ukraina
    Turcja
    Suazi
    Watykan
    Turkmenistan
    Sudan
    Węgry
    Uzbekistan
    Sudan Południowy
    Wielka Brytania
    Wietnam
    Święta Helena
    Włochy
    Wyspa Bożego Narodzenia
    Tanzania
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Kokosowe
    Togo
    Wyspy Owcze
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Tunezja
    Uganda
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
    Wyspy Zielonego Przylądka
    Zambia
    Zimbabwe