Opublikuj swoje produkty
HD-MD4X4-4KZ-E - 4x4 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

HD-MD4X4-4KZ-E - 4x4 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

HD-MD4X4-4KZ-E

4x4 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

A high-performance rack-mountable 4K60 4:4:4 AV switcher. Provides four HDMI® inputs and four HDMI outputs. Includes support of HDR (High Dynamic Range) and Dolby Vision® video formats, advanced EDID management, native Crestron® control via Ethernet, XiO Cloud® connectivity, and enterprise-grade security.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHD-MD4X4-4KZ-E-switcher
  • Rodzina produktuVideo
  • Grupa produktuHDMI Solutions
  • Data publikacji2021-05-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment