Opublikuj swoje produkty
CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e
Zarchiwizowane

CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e

The C930e is a high-definition 1080p camera manufactured by Logitech®. It is available from Crestron® as part of some Crestron Mercury™ conference system packages.
 
Key Features
Full HD 1080p video quality
H.264 with SVC and UVC 1.5 encoding technology
90-degree diagonal field of view
Automatically adapts to varying lighting conditions
Excellent low-light image quality
Autofocus for effortless setup
ZEISS™ glass lens for razor sharp images
External privacy shutter
Plug-and-play USB 2.0 connectivity
Tripod mountable
Monitor mounting clip included

Opis
  • Dimensions
      Height 1.14 in (29 mm); 1.70 in (44 mm) with clip
      Width 3.70 in (94 mm)
      Depth 0.95 in (24 mm); 2.80 in (71 mm) with clip
    Weight
      5.7 oz (162 g)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLogitech-c-930e-webcam-CCS-CAM-USB-F-100
  • Rodzina produktuAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupa produktuAll-In-One Meeting Solutions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)3.7
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)0.356
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment