Opublikuj swoje produkty
UC-P8-T - Crestron Flex 8 in. Desk Phone

UC-P8-T - Crestron Flex 8 in. Desk Phone

Crestron Flex 8 in. Audio Desk Phone for Microsoft Teams® Software

The UC-P8-T is a premium VoIP desk phone designed for use with the Microsoft Teams® intelligent communications platform. It provides superior voice calling, full‑duplex hands‑free conferencing, consistent user experience of Microsoft Teams touch screen UI, simple operation with comprehensive call and contact management features, built‑in calendaring, and one-touch meeting joins.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUC-P8-T
  • Rodzina produktuAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupa produktuUnified Communications
  • Data publikacji2021-05-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment