Opublikuj swoje produkty
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
    C.R. Laurence

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

      The 487-AR Double Glazed Office Partition meets the demand for more acoustic privacy in building interiors. The system utilizes a 3-1/2" air cavity between two glass lites to deliver STC ratings as high as 47. This keeps exterior sound out and interior sound in while allowing ample natural light to flow through office interiors. The system is ideal for use in government agencies, legal firms, executive offices, and human resource departments.


      Opis
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny487-AR_Office_Partitions
      • Rodzina produktuInterior Partitions
      • Grupa produktuGlass Wall
      • TypMontaż (wiele obiektów)
      • Data publikacji2020-03-23
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30
      • Uniclass 2015 DescriptionFramed partition systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
      • OmniClass Number23-15 11 13 11 11 11
      • OmniClass TitlePartition Frames
      • CSI UniFormat II CodeC1010
      • CSI UniFormat II TitlePartitions