Opublikuj swoje produkty
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
    C.R. Laurence

    7750 Series Sunshade System

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

    Efficiently and beautifully styled Series CRL7750 Sunshades lend sophistication and modern design, transforming architecturally ordinary buildings into eye-catching structures. 

    The sunshade comes in standard sized units with mounting brackets and a corrugated top metal panel. 


    #sunshade #shade #canopy #awning #sunblind #outrigger #louver

    Opis
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7750-sunshade
    • Rodzina produktuWalls
    • Grupa produktuSun Control Devices
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Głębokość (cale)36
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSunscreens
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone