Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Odniesienie unikalne: crl-usalum-series-bw8000
Producent: C.R. Laurence
Rodzina produktu: Windows
Grupa produktu: Aluminum Windows
Data publikacji: 2018-08-10
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Okna - Okna przesuwne
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Single hung windows
Kod UNSPSC: 30171605
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Opis: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Opis: Doors and windows
NBS Reference Kod: 25-30-95-28
NBS Reference Opis: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Numer OmniClass: 23-17 13 13 15
Tytuł OmniClass: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nazwa Wartość
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®