Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Flush Front™ Storefront Systems

Odniesienie unikalne: crl-usalum-series-flush-front-storefront
Producent: C.R. Laurence
Rodzina produktu: Doors
Grupa produktu: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
Data publikacji: 2015-06-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®