Opublikuj swoje produkty
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycrl-usalum-series-ig500-ig600
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-13 33 23
  • OmniClass TitleStorefronts