Opublikuj swoje produkty
Top Notch Window Wall System
C.R. Laurence

Top Notch Window Wall System

1" (25 mm) Glazing Infill

Series TT601 Utilizes Wedge-Type Molded Corner Exterior Sponge Gaskets

The Top Notch Systems offer a shallow face reveal that creates a flush exterior appearance. These systems are designed for labor saving stacking type installations that require glazing from the interior. Internal water deflectors at intermediate horizontal to vertical intersections allow infiltrated water to be drained into a continuous sill gutter and weeped to the exterior. The Top Notch Systems are designed for fixed horizontal window wall or punched opening applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycrl-usalum-topnotch-window-walls
  • Rodzina produktuWalls
  • Grupa produktuAluminum -Framed Storefronts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls