Opublikuj swoje produkty
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Dress floors and walls in a modern wood look with this versatile porcelain tile panel collection. The line’s fresh colors — Corda (rope), Fumo (smoke), and Sabbia (sand) — are neutral tones nuanced with the appearance of subtle knots and graining. Each hue is ideal for supporting overall design schemes in commercial or residential settings. The generously proportioned 1M x 3M panels are offered in lean profiles of 3+mm (for walls) and 5.6mm (for walls and floors) to skin surfaces for a stylish look of uninterrupted wood.

    Skontaktuj się z Crossville

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylegno-venezia-porcelain-panel
    • Rodzina produktuPanels
    • Grupa produktuPorcelain Stone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring