Opublikuj swoje produkty
Ossdio
Ossdio
Ossdio
Ossdio
    Crossville

    Ossdio

    The Ossido line stems from a wager against time, each panel evokes the look of materials left to weather and oxidize, capturing the perfect moment of nature’s transformation in porcelain. From verdigris copper to weathered steel, each 1mx3m panel is packed with personality and visual texture that will never corrode or transfer like the materials that inspired it. This true merger between art and the best in ceramics technology offers a new, rich palette of everlasting style for designers and architects alike.

    Skontaktuj się z Crossville

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyossido-porcelain-panel
    • Rodzina produktuPanels
    • Grupa produktuPorcelain Stone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring