Opublikuj swoje produkty
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
    Crossville

    Oxide

    Oxide collection evokes metal that has reacted to sunlight and has been exposed to the weather over time. This collection was devised to embellish settings with character, which has surprisingly become the solution for a total look. Please note, that panels in this collection that have a 5.6mm thickness are special order and may require up to 16 - 20 week lead time.

    Skontaktuj się z Crossville

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoxide-porcelain-panel
    • Rodzina produktuPanels
    • Grupa produktuPorcelain Stone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring