Opublikuj swoje produkty
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.
  • Control System - Standard PowerCommand® electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry protection, output metering, auto-shutdown.
  • Cooling System - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykta38-diesel-generator-series
  • Rodzina produktuElectricity Generation Units
  • Grupa produktuDiesel Generator Sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Ameryka północna